Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MMB60-8GH50-E2-V3 Sensore di campo magnetico

Sensore di campo magnetico, M8, distanza operativa di 60 mm, normalmente aperto (NO), PNP, spina M8

Panoramica dei principali vantaggi

  • Distanza di commutazione 60 mm riferita al magnete DM60-31-15
  • Superficie attiva acciaio inox
  • A 3 fili DC
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di MMB60-8GH50-E2-V3

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn60 mm
Montaggio incorporatoincorporabile, in metallo amagn.
Polarità d'uscitaDC
Elemento di comandoMagnete DM 60-31-15
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 5000 Hz
IsteresiH1 ... 10 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Corrente di esercizioIL≤ 200 mA
Corrente residuaIrmax. 0,5 mA
Categoria usoCC-12 , DC-13
Ritardo di disponibilitàtv< 50 ms
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
MTTFd2890 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Classe di protezioneIII
Tensione nominale isolamentoUi60 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp1000 V (1,2/50 µs, 500 Ω, 0,5 J)
omologazione UL
Ordinary LocationcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Massima temperatura ambiente consentitamax. 60 °C (max. 140 °F)
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Grado di sporcamento3
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM8 x 1
Numero di poli3
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro8 mm
Coppia di serraggio≤ 5 Nm
DotazioneFornitura con 2 dadi , Ottone
Note generali