Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LG01R-1710-38A-0-OS-C0-F14-S22 Barriera fotoel. sicurezzaLIGI

Barriera fotoelettrica sicurezza OSE

Panoramica dei principali vantaggi

  • Serie di applicazioni standard dai costi ottimizzati
  • Elevato grado di protezione (IP67)
  • Montaggio diretto
  • Uscita OSE
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di LG01R-1710-38A-0-OS-C0-F14-S22

Distanza della portata1,6 ... 10 m
Portata limite14 m
Numero dei raggi del campo di preallarme38
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso
MarcaturaCE
Dimensioni dell'ostacolo50 mm
Altezza del campo protetto1710 mm
Angolo di aperturaeff. 5 °
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estranea100000 Lux
Visualizzatore di statoEmettitore: LED verde
Ricevitore: LED verde
Visualizzatore funzioniEmettitore: LED giallo
Ricevitore:
LED rosso: acceso quando il fascio luminoso è interrotto
LED verde: si accende quando il fascio luminoso è libero
Indicatore allarme di stabilitàesistente
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Corrente di esercizioIBEmettitore: circa 30 mA (24 V)
Ricevitore: circa 20 mA (24 V)
Consumo (di potenza)P0circa. 1,2 W
Ingresso di testradioattivo
Tipo di uscitaOSE
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnale950 Hz , uscita transistor caricabile con max. 20 mA, protezione dai cortocircuiti
Ritardo eccitazione/Diseccitazione< 800 ms
Tempo di reazione≤ 100 ms
Standard di prodottoEN ISO 13849 , EN 12978 , EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Grado di protezioneIP67 secondo EN 60529
Collegamentocavo fisso in spina M8 4 poli
Lunghezza: 130 mm
Materiale
CustodiaAlluminio anodizzato in nero Resina epossidica sagomato
Pesocirca. 1126 g
Dimensioni
Altezza1830 mm
Larghezza16 mm
Profondità16 mm
Note generali