Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ARGOS-20M-LRS-3F Fotocellula a sbarramento

Barriera ottica diretta

Panoramica dei principali vantaggi

  • Indicatore LED sulla parte frontale
  • Protezione da interferenze con un massimo di quattro dispositivi
  • Uscita a relè
  • Tre sensori con diverse frequenze di emissione incluse nello scopo della fornitura
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di ARGOS-20M-LRS-3F

TrasmettitoriARGOS-T
RicevitoriARGOS-R
Distanza della portata0,5 ... 20 m
Portata limite28 m
Numero dei raggi del campo di preallarme1
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata 950 nm
MarcaturaCE
Diametro spotcirca. 7,3 m alla distanza di 20 m
Angolo di apertura20 °
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estranea100000 Lux
Visualizzatore di statoEmettitore LED verde: rete on (Power on)
Visualizzatore funzioniRicevitore:
LED rosso: acceso quando il fascio luminoso è interrotto
Indicatore allarme di stabilitàRicevitore: lampeggiante (circa 4 Hz)
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V AC
10 ... 40 V DC
Corrente di esercizioIBEmettitore: ≤ 10 mA
Ricevitore: ≤ 25 mA
Consumo (di potenza)P0Emettitore: ≤ 0,4 VA
Ricevitore: ≤ 1 VA
Tipo di uscitaRelè , contatto NO
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Tensione di uscitaDC: max. 48 V AC: max. 50 V
Corrente di uscitaCC: max. 0,5 A AC: max. 0,6 A
Ritardo eccitazione/Diseccitazionetipico 100 ms
Tempo di reazione≤ 100 ms
Standard di prodottoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado di protezioneIP67 secondo EN 60529
CollegamentoEmettitore: 0,25 mm2 , 3 fili 4 m Cavo fisso
Ricevitore: 0,25 mm2 , 5 fili 4 m Cavo fisso
Materiale
CustodiaPC2805 RF
PesoEmettitore: 116 g
Ricevitore: 131 g
Dimensioni
Lunghezza55 mm
Diametro22,5 mm
Note generali