Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Montageplatte FLT Piastra di montaggio

Base di montaggio per sensori FLT-8

Panoramica dei principali vantaggi

  • Piastra di montaggio per l'installazione dei sensori della serie FLT-8 nei controsoffitti
  • Pannello frontale temprato resistente alle abrasioni
  • Supporto per sensore con sospensione regolabile in 4 punti
  • Posizionamento preciso del sensore mediante le viti di regolazione aggiuntive
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di Montageplatte FLT

MaterialePlastica ABS
Superficie dell'otticaPlexiglas trasparente
Pesocirca. 155 g
Dimensioni
Larghezza86 mm
Lunghezza205 mm
SerieFLT-8
Note generali