Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

F31K-B3B-B31-BY-SET Kit sensore/valvola induttiva

Kit sensore/valvora induttiva, composto da un doppio sensore induttivo per il feedback della posizione della valvola, un indicatore e una elettrovalvola

Panoramica dei principali vantaggi

  • Kit completo di valvole e sensori
  • Un solo numero di parte include tutti i componenti
  • LED per accensione, stati di commutazione del sensore e dell'elettrovalvola
  • Alimentazione per il sensore e l'elettrovalvola tramite cavo interfaccia AS
AS-Interface® interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di F31K-B3B-B31-BY-SET

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile
Tipo di uscitaInterfaccia AS
Specifica AS-InterfaceV3.0
Specifica gateway necessaria≥ V2.1
DescrizioneElettrovalvola: monostabile, funzione modificabile valvola 3/2 o 5/2 vie, con esclusione manuale
pressione di esercizio 2,5 ... 8 bar
collegamento pneumatico: 1/4 NPT
Tensione di esercizioUB26,5 ... 31,9 V Con sistema bus AS-i
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Tensione24 V DC
Consumo (di potenza)0,7 W
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
VDI / VDE 3845
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Collegamento (lato sistema)Morsetti a vite
Sezione conduttori (lato sistema)1,5/2,5 mm2 flessibile/rigido
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 5 Nm
Coppia di serraggio viti custodia1 Nm
Pressa cavo viti di fissaggioM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.