Seleziona il tuo paese
RL28-55-2547/47 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter
Panoramica dei principali vantaggi
- Sensing range up to 16 m
- Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication
- Antivalent outputs
- Sensitivity adjuster and light-on/dark-on changeover switch as standard features of this series
- Not sensitive to ambient light, even with energy saving lamps
- Dove-tail mounts and pass-through mounting holes
- Large temperature range from -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
- Waterproof, degree of protection IP67
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR