Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-HEATER120 Reflector

Reflector, rectangular 120 mm x 51 mm, mounting holes, heatable 24 V DC

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting holes for simple installation
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-HEATER120

Construction typerectangular
Operating voltageUB24 V DC
Operating currentIB200 mA
Power consumptionP0max. 6 W
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Connection4-pin, M12 x 1 connector
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height27 mm
Width51.5 mm
Length119 mm
Mountingmounting holes
Note generali