Seleziona il tuo paese
NBB1,5-4M25-E0-0,3M-V3 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Linea base
- 1,5 mm allineato
- Cavo con connettore M8












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB1,5-4M25-E0-0,3M-V3
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | NPN | |
| Distanza di comando misura | sn | 1,5 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 1,215 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,46 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,41 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,89 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,59 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 3000 Hz |
| Isteresi | H | 1 ... 15 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | sì | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,1 mA tipico 0,1 µA a 25 °C |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | ||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | POM | ||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Connettore | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.