Seleziona il tuo paese
NMB2-F79M-E1-FE-160MM-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Ampiezza di esplorazione 2 mm
- Superficie attiva acciaio inox
- Versione NPN
- Oggetti ferromagnetici
- Cavo di collegamento maschio M12 da 160 mm con rivestimento in PUR
Mostra di più












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NMB2-F79M-E1-FE-160MM-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NPN | |
| Distanza di comando misura | sn | 2 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile Nota: Il sensore può essere incassato di 0,5 mm nell'acciaio senza alcun effetto sul campo di rilevamento. | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Elemento di comando | Oggetti ferromagnetici | |
| Fattore di riduzione rAl | 0 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,3 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 35 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V |
| Corrente di esercizio | IL | ≤ 200 mA |
| Corrente residua | Ir | ≤ 10 µA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA |
| MTTFd | 2462 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Visualizzatore di stato | uscita: giallo |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | Connettore / Amplificatore : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) Testa sensore: -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F) | |
| Resistenza all'urto | 30 g 11 ms 3 piani |
| Tipo di collegamento | 160 mm PUR Cavo con tripolare ( placcato in oro ) Connettore a spina M12 x 1 | ||||||||||
| Sezione filo | 2 x 0,34 mm2 | ||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||
| Grado di protezione | IP68 | ||||||||||
| Peso | 15 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| lunghezza cavo | L = 160 mm | ||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.