Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OFR-150/50 100pcs Optical Reflective Film

Reflective tape

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OFR-150/50 100pcs

Construction typerectangular
Optical elementsMicro-triple pyramids
Ambient temperature-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
MaterialT7500
Dimensions150 mm x 50 mm
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Supplementary informationThe ambient temperature when mounting and processing the film should not be less than 18 °C.
Note generali