Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BF 22 Mounting Flange

Mounting flange, 22 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • Retainer for all cylindrical sensors with M22 thread
  • Simple installation and exact setting
  • Large sensing range (max. 25 mm)
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di BF 22

Inside diameter22 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialPBT
Tightening torque, fastening screwsmax. 2.5 Nm
Dimensions
Height29 mm
Width45 mm
Length60 mm
Note generali