Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MB15-F33X-PWM-AMP-Y70197494 Sensore di campo magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Connettore AMP assemblato direttamente
  • Uscita PWM modulazione larghezza di impulso speciale
  • Ampia gamma di tensioni
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di MB15-F33X-PWM-AMP-Y70197494

Tipo di uscitaUscita PWM (PNP)
Numero identificativo7736370
Distanza di comando misurasn5 ... 15 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V DC
Frequenza di commutazionefmax. 10 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 50 mA
Corrente in assenza di caricoI0< 5 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 25 ms
MTTFd930 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPBT , nero
Grado di protezioneIP67
Connettore
Numero di poli3
Montaggio connessioneAlloggiamento per connettore AMP
Dimensioni
Altezza16 mm
Larghezza25 mm
Lunghezza73 mm
IndicazioneCoppia di serraggio: 5 Nm
Vite di fissaggio Magnete , plastica / Ottone
Note generali