Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB2-F79M-E1-FE-160MM-V3 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Ampiezza di esplorazione 2 mm
  • Superficie attiva acciaio inox
  • Oggetti ferromagnetici
  • Cavo di collegamento maschio M8 da 160 mm con rivestimento in PUR
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMB2-F79M-E1-FE-160MM-V3

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Nota: Il sensore può essere incassato di 0,5 mm nell'acciaio senza alcun effetto sul campo di rilevamento.
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0
Fattore di riduzione rCu0
Fattore di riduzione r1.4301 0,3
Fattore di riduzione rMs 0
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef35 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL≤ 200 mA
Corrente residuaIr≤ 10 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
MTTFd2373 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore di statouscita: giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambienteConnettore / Amplificatore : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Testa sensore: -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F)
Resistenza all'urto30 g 11 ms 3 piani
Tipo di collegamento160 mm PUR Cavo con tripolare ( placcato in oro ) Connettore M8 x 1
Sezione filo2 x 0,34 mm2
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP68
Peso14 g
Dimensioni
Altezza4,7 mm
Larghezza8 mm
Lunghezza17 mm
lunghezza cavoL = 160 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.