Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB2-F79M-E3-NFE-160MM-V3 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Ampiezza di esplorazione 2 mm
  • Superficie attiva acciaio inox
  • Oggetti non ferromagnetici
  • Versione PNP
  • Cavo di collegamento maschio M8 da 160 mm con rivestimento in PUR

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMB2-F79M-E3-NFE-160MM-V3

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Nota: Il sensore può essere incassato di 0,5 mm nell'acciaio senza alcun effetto sul campo di rilevamento.
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Elemento di comandoOggetti non ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 1
Fattore di riduzione rCu1
Fattore di riduzione r1.4301 0
Fattore di riduzione rSt37 0
Fattore di riduzione rMs 0,9
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef35 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL≤ 200 mA
Corrente residuaIr≤ 10 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
MTTFd2785 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore di statouscita: giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambienteConnettore / Amplificatore : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Testa sensore: -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F)
Resistenza all'urto30 g 11 ms 3 piani
Tipo di collegamento160 mm PUR Cavo con tripolare ( placcato in oro ) Connettore M8 x 1
Sezione filo2 x 0,34 mm2
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP68
Peso14 g
Dimensioni
Altezza4,7 mm
Larghezza8 mm
Lunghezza17 mm
lunghezza cavoL = 160 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.