Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN5-F7A-E2-Y70204717 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Gamma tensione di esercizio estesa
  • Distanza operativa 5 mm
  • Frequenza oscillatore ottimizzata
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN5-F7A-E2-Y70204717

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn5 mm
Montaggio incorporatoMontaggio a filo su un lato
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 4,05 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,37
Fattore di riduzione r1.4301 0,89
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 36 V
Frequenza di commutazionef0 ... 500 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 9 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1396 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) , installazione fissa
Temperatura di stoccaggio-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo3,5 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL2 m
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 0,3 Nm
Dimensioni
Altezza17 mm
Larghezza17 mm
Lunghezza28 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.