Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VAZ-FK-S-STRIPPER Cable Stripper

Cable stripper for standard AS-Interface flat cable

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fast and precise stripping of the flat cable and baring of the cores
  • Suitable for standard AS-Interface flat cable VAZ-FK-S-.. with rubberized outer insulation
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dati tecnici di VAZ-FK-S-STRIPPER

Massapprox. 50 g
DimensionsTool length: approx. 125 mm
Notenot suitable for PUR or TPE AS-Interface flat cable.
Note generali