Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

DM 60-31-15 Magnet

Permanent magnet for magnetic field sensors

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dati tecnici di DM 60-31-15

Ambient temperaturemax. 200 °C
MaterialSrFe acc. to ratio 22/14
DimensionsHeight: 15 mm
Diameter: 31 mm
Note generali