Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BT34-F25-2 Kit di montaggio

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di BT34-F25-2

Diametro d'onda≥ 34 mm
Altezza d'onda20 mm e 30 mm
Schema dei fori di fissaggio30 x 80 mm
Peso122 g
Dimensioni
Altezza38,5 mm
Diametro40 mm
Note generali