Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

9416C Cable Plug

Cable plug, field-attachable

Panoramica dei principali vantaggi

  • Plug
  • Straight
  • 12-pin
  • Right-rotating
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di 9416C

Number of pins12-pin right-rotating
Construction typestraight
Connection 1plug
Construction type 1straight
Threading 1M23
Pollution degree3
Connection typeSolder connection
Core cross section0.08 ... 1 mm2
Cable diameter3 ... 10.5 mm
Degree of protectionIP67
Mass71 g
Mating cycles100
Note generali