Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

DM 06-05 NDFEB Magnet

Permanent magnet for hydraulic cylindrical magnetic field sensors

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dati tecnici di DM 06-05 NDFEB

Ambient temperaturemax. 120 °C (248 °F)
MaterialNdFeB acc. to ratio 262/135
DimensionsHeight: 5 mm
Diameter: 6 mm
NotePackaging unit 20-piece
Note generali