Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ORR50G Reflector

Reflector, rectangular 50.9 mm x 60.9 mm, mounting holes, fixing strap and polarization filter

Panoramica dei principali vantaggi

  • Active reflector field 44 mm x 44 mm
  • Especially for the detection of foils and transparent objects with varying of polarisation properties in conjunction with sensors to detect clear glass
  • With surface mounted polarization filter
  • Mounting holes for simple installation
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di ORR50G

Construction typerectangular
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions51 mm x 61 mm x 8 mm
Height61 mm
Width51 mm
Mountingmounting holes
Note generali