Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BF 30-F Mounting Flange

Plastic mounting adapter, 30 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • For mounting cylindrical sensors with metal thread
  • Secure mounting of the sensor via a snap lock
  • Installation position defined by fixed stop
  • Adjustable via slot mounting
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di BF 30-F

Inside diameter30 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Materialblack polycarbonate (PC)
Dimensions
Height35 mm
Width41 mm
Length35 mm
Construction typeFor sensors with 45° chamfer
Note generali