Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BT34 Attivatore

Attuatore per la serie F25

Panoramica dei principali vantaggi

  • Due superfici di azionamento fisse, sfalsate di 180°
  • Adatto a motori con rotazione a destra e a sinistra
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di BT34

Diametro d'onda≥ 34 mm
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 1,5 Nm
Dimensioni
Altezza38,5 mm
Diametro40 mm
Informazioni integrativeL'attuatore risiede sulla parte superiore dell'albero
Note generali