Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-H65 Reflector

Reflector, rectangular 65 mm x 32 mm, mounting holes

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting holes for simple installation
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-H65

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8.5 mm
Width32 mm
Length65 mm
Mountingmounting holes
Note generali