Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-MH23 Reflector

Reflector with micro-structure, rectangular 23 mm x 13.8 mm, diagonal mounting hole

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting holes for simple installation
  • Micro-structure
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-MH23

Construction typerectangular
Tripel heightapprox. 0.9 mm
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height5 mm
Width14 mm
Length23 mm
Mountingmounting holes
Note generali