Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-CLIP40 Reflector

Rectangular reflector, 39.5 mm x 22.5 mm, push-in fixing

Panoramica dei principali vantaggi

  • Simple installation with snap-in fastener
  • Clip suitable for 7 mm drill hole and 1.5 mm ... 2 mm plate thickness
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-CLIP40

Construction typerectangular
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height18.7 mm
Width22.5 mm
Length39.5 mm
MountingSnap-in
Note generali