Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-MCLIP15HT Reflector

Reflector with micro-structure, round ø 15 mm, snap-in, high temperature applications

Panoramica dei principali vantaggi

  • Simple installation with snap-in fastener
  • Micro-structure
  • With extended temperature range up to 110 °C (230 °F)
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-MCLIP15HT

Construction typecircular
Tripel heightapprox. 0.8 mm
Ambient temperature-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
MaterialPC
Dimensions
Height17.2 mm
Diameter15 mm
MountingSnap-in
Note generali