Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-MCLIP21 Reflector

Reflector with micro-structure, round ø 21 mm, snap-in

Panoramica dei principali vantaggi

  • Simple installation with snap-in fastener
  • Micro-structure
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-MCLIP21

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height15.8 mm
Diameter21 mm
MountingSnap-in
Note generali