Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RB15-14-E2-BI-Y97927 Sensore induttivo ad anello

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm diametro interno
  • Linea base
  • Bistabile
  • Riconoscimento di direzione
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di RB15-14-E2-BI-Y97927

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Polarità d'uscitaDC
Diametro interno15 mm
Sfera di misura6 mm
Materiale1.4401
Velocità di conversionev≤ 10 m/s
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Tensione di uscita
Passaggio A1 V
Passaggio BUB - 3 V
Power ON1 V
Caduta di tensioneUd≤ 1,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
MTTFd1449 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo3 mm - 0,2 mm
Raggio di curvatura> 12 diametro del cavo x
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Altezza32,5 mm
Larghezza25 mm
Lunghezza20 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.