Seleziona il tuo paese
DF20/9S20/49/124 Print Mark Color Sensor
Print mark color sensor, 9.5 mm detection range, RGB light with rectangular light spot, external Teach-In, Teach-In button, timer function, NPN output, PNP output, M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Diffuse mode sensor for recording colored print marks on backgrounds with different colors
- Teach-in procedure for automatic threshold value setting
- 3 emitter colors: green, red and blue
- Very short response time
- Optical system exchangeable by 90°
- Sturdy, waterproof plastic housing
- Impulsed time element off-delay
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH