Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB5-18GM85-US-FE-V12 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Superficie attiva acciaio inox
  • Ampiezza di esplorazione 5 mm
  • A 2 fili AC/DC
  • Oggetti ferromagnetici
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NMB5-18GM85-US-FE-V12

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn5 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaAC/DC
Distanza di comando sicurasa0 ... 4,05 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0
Fattore di riduzione rCu0
Fattore di riduzione r1.4301 0.4 - 0.7
Fattore di riduzione rSt37 1
Fattore di riduzione rMs 0
Tipo di uscita2-fili
Frequenza di commutazionef15 Hz
IsteresiH3 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 7 V
Corrente di misura d'esercizioIe8 ... 200 mA AC/DC
Corrente residuaIr≤ 1,3 mA
Indicazione erroreLED, verde/giallo (lampeggio con alternazione) – Indicatore cortocircuiti/sovraccarichi
MTTFd950 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore di statoDual LED
Verde: corrente
Giallo: uscita
Corrente di misura d'esercizioUe20 ... 250 V AC/DC
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 250 V CA/CC
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67
Connettore
Filettatura1/2"-20 UN
Numero di poli3
Dimensioni
Lunghezza90 mm
Diametro18 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.