Seleziona il tuo paese
NMB5-18GM80-US-FE Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Superficie attiva acciaio inox
- Ampiezza di esplorazione 5 mm
- A 2 fili AC/DC
- Oggetti ferromagnetici









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
- ZH
Dati tecnici di NMB5-18GM80-US-FE
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 5 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | AC/DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Elemento di comando | Oggetti ferromagnetici | |
| Fattore di riduzione rAl | 0 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0.4 - 0.7 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Frequenza di commutazione | f | 15 Hz |
| Isteresi | H | 3 ... 15 tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | sì | |
| Protezione da cortocircuito | sì | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 7 V |
| Corrente di misura d'esercizio | Ie | 8 ... 200 mA AC/DC |
| Corrente residua | Ir | ≤ 1,3 mA |
| Indicazione errore | LED, verde/giallo (lampeggio con alternazione) Indicatore cortocircuiti/sovraccarichi |
| Visualizzatore di stato | Dual LED Verde: corrente Giallo: uscita |
| Corrente di misura d'esercizio | Ue | 20 ... 250 V AC/DC |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 250 V CA/CC Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | ||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||
| Superficie anteriore | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.