Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

52FR1 Azionatore magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Azionatore magnetico
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di 52FR1

Display stato elettricocontatto NO
Temperatura ambiente-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Materiale della scatolaFenolico
Superficie anteriore
Dimensioni
Altezza22,9 mm
Larghezza35,6 mm
Profondità8,9 mm
IndicazioneMagneti in alnico
Note generali