Seleziona il tuo paese
NBB10-30GK60-AR-3M Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Uscita a relè
- Ampiezza di scansione da 10 mm
- Uscita SPDT
- Corrente di commutazione fino a 6 A









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB10-30GK60-AR-3M
| Funzione di commutazione | contatto sostitutivo | |
| Tipo di uscita | Relè | |
| Distanza di comando misura | sn | 10 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo di uscita | Uscita a relè | |
| Durata meccanica | A vuoto: 2 x 107 commutazioni Pieno carico: 1 x 105 commutazioni |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 20 Hz |
| Isteresi | H | circa. 10 % |
| Protezione da scambio di polarità | sì | |
| Protezione da cortocircuito | no | |
| Corrente di esercizio | IL | ≤ 50 mA |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| Tensione di uscita | max 28 V DC | |
| Corrente di uscita | max 6 A DC carico ohmico | |
| Commutazione dell'alimentazione | max 180 W |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo, 3 m, rivestimento in PVC pesante, a 5 fili, diametro del cavo 0,79 mm2 (18 AWG) | |||||||
| Sezione filo | 0,75 mm2 | |||||||
| Materiale della scatola | PBT | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP68 | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.