Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB2-12GM40-Z3-C-FE-300MM-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Superficie attiva acciaio inox
  • Ampiezza di esplorazione 2 mm
  • 2 filli DC
  • Immune al campo di saldatura
  • Rivestimento in scorie di saldatura
  • Oggetti ferromagnetici

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NMB2-12GM40-Z3-C-FE-300MM-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0
Fattore di riduzione rCu0
Fattore di riduzione r1.4301 0.6 - 0.8
Fattore di riduzione rSt37 1
Fattore di riduzione rMs 0
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB6 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 5 Hz
IsteresiH3 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensioneUd≤ 5,5 V DC
Corrente di esercizioIL2 ... 100 mA
Corrente residuaIr≤ 800 µA
Display stato elettricoLED, rosso
Intensità dei campi magnetici alternati 250 mT
Intensità dei campi magnetici continui 250 mT
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67 / IP68 / IP69K - dipende dal cavo di connessione in base alla specifica dei cavi
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Coppia di serraggio≤ 0,6 Nm
Numero di poli3
Cavo
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
MaterialePOC
Colorearancio
Numero di nuclei4
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL300 mm
Peso45 g
Dimensioni
Lunghezza40 mm
Diametro12 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.