Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ2-D-US-1.250-V93 Sensore induttivo

Sensore induttivo, cilindrico

Panoramica dei principali vantaggi

  • A 2 fili AC/DC
  • resistente alla saldatura
  • Ampiezza di esplorazione 2 mm
  • Resistente alla pressione fino a 3000 PSI
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ2-D-US-1.250-V93

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaAC/DC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Tipo di uscita2-fili
Frequenza di commutazionef0 ... 20 Hz
IsteresiH10 ... 20 % tipico 15 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 7 V
Corrente di breve durata
(20 ms, 0,1 Hz)
max. 3 A
Corrente di misura d'esercizioIe8 ... 300 mA AC/DC
Corrente residuaIr< 1,7 mA
Intensità dei campi magnetici alternati 250 mT
Intensità dei campi magnetici continui 100 mT
Pressione dinamica di esercizio3000 psi
LED verdePower on
LED rossoStato uscita
LED rosso/verdeIndicatore cortocircuiti/sovraccarichi
Corrente di misura d'esercizioUe20 ... 250 V AC/DC
NormeEN 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 250 V CA/CC
Corrente di commutazione in uscita: 300 mA
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Grado di protezioneIP67
MaterialeCustodia: zinco
Sonda: alluminio
Connettore
FilettaturaConnettore apparecchio 7/8"-16 UN
Numero di poli3
Peso198 g
IndicazioneX = 1,250 pollici (31,8 mm)
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.