Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN2-F581-140S6-E8-V1 Kit sensore induttivo

Kit sensore induttivo per il rilevamento di oggetti e il monitoraggio della presenza

Panoramica dei principali vantaggi

  • Display triplo estremamente luminoso.
  • Connettore M12, ruotabile a 0°, 45°, o 90°
  • Utilizzo in installazioni di saldatura a campo uniforme e alternativo
  • Completamente privi di alogeno e silicone
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN2-F581-140S6-E8-V1

Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Fattore di riduzione rAl 0,45
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,75
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 25 Hz
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIr
≤ 10 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 28 mA
Campo magnetico continuoB100 mT
Campo magnetico alternatoB100 mT
MTTFd1445 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
LED POWERLED, verde
Stato elettrico"Closed" = LED rosso (S02)/C
"Open" = LED giallo (S01)/O
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Cavetto supporto scatola(140 ± 5) mm, PUR (senza alogeni)
Materiale della scatolaAmplificatore; PBT, PA6 + GD-ZN AL4
Oscillatori; PBT
Grado di protezioneIP65
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 1,8 Nm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.