Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB7-F104M-A2-200MM-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 7 mm allineato
  • A 4 fili DC
  • Involucro di metallo
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NBB7-F104M-A2-200MM-V1

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn7 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 5,6 mm
Fattore di riduzione rAl 0,30 - 0,45
Fattore di riduzione rCu0,25 - 0,45
Fattore di riduzione r1.4301 0,60 - 1,00
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef150 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Corrente di esercizioIL200 mA
Corrente residuaIr≤ 80 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Display stato elettricoLED
Standard di conformità
NormeIEC / EN 60947-5-2:2004
omologazione ULcULus Listed
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentospina cavo M12 x 1 , 4 poli con Cavo in poliuretano 200 mm
Sezione filo0,14 mm2
Materiale della scatolaGD-Zn
Superficie anteriorePA 12
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Altezza8 mm
Larghezza20 mm
Lunghezza32 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.