Seleziona il tuo paese
NBB7-F104M-A0-200MM-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 7 mm allineato
- A 4 fili DC
- Involucro di metallo












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB7-F104M-A0-200MM-V1
| Funzione di commutazione | complementare | |
| Tipo di uscita | NPN | |
| Distanza di comando misura | sn | 7 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 5,6 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,30 - 0,45 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,25 - 0,45 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,60 - 1,00 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 150 Hz |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2,5 V |
| Corrente di esercizio | IL | 200 mA |
| Corrente residua | Ir | ≤ 80 µA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 15 mA |
| Display stato elettrico | LED |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | spina cavo M12 x 1 , 4 poli con Cavo in poliuretano 200 mm | ||||||||||
| Sezione filo | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Materiale della scatola | GD-Zn | ||||||||||
| Superficie anteriore | PA 12 | ||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.