Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

FE-RR15 Reflector

Reflector, hexagonal 55 mm x 35 mm, mounting holes

Panoramica dei principali vantaggi

  • Rectangular, corner-cube reflector
  • Temperature range: -4 °F to +140 °F
  • Mounting holes for simple installation
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di FE-RR15

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mountingmounting holes
Note generali