Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCN100-F23-E2-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 100 mm non allineato
  • A 3 fili DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NCN100-F23-E2-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn100 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 81 mm
Distanza comando realesr90 ... 110 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,37
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rMs 0,47
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 10 Hz
IsteresiHtipico 8 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Caduta di tensione nel caso di IL
Caduta di tensione IL = 200 mA, elemento di commutazione OnUd1,3 ... 2,2 V tipico 1,9 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr
Corrente residua UB = 1,1 x Ue, elemento di commutazione Off0 ... 0,5 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 90 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd911 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaABS (TSG), fondo: Al
Superficie anterioreABS (polistirolo)
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Altezza60,5 mm
Larghezza177 mm
Lunghezza177 mm
IndicazioneLe condizioni di montaggio devono essere verificate caso per caso, in base all'applicazione in questione.
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.