Seleziona il tuo paese
E18-LAS/EV18-LAS/25/32/76a/92 Thru-Beam Sensor
Laser thru-beam sensor, M18 threaded housing design, metal housing, front optical face, 10 m detection range, red light, light on, DC version, PNP output, test input, M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Laser thru-beam sensor in the M18 housing
- Metal design
- Automatic threshold value adaptation
- Very high switching accuracy
- Light beam diameter < 1.5 mm
- Test input
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH