Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NRB50-FP-A2-P3-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 50 mm allineato
  • Fattore di riduzione= 1
  • Campi magnetici di soppressione delle interferenze
  • Particolarmente adatto per l'installazione a filo in sistemi di trasporto a pavimento
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NRB50-FP-A2-P3-V1

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn50 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 40,5 mm
Fattore di riduzione rAl 1
Fattore di riduzione rCu1
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 80 Hz
IsteresiHtipico 3 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Deriva termica± 10 % a 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
± 20 % a -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) e 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F)
Tensione nominale isolamentoUBIS50 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 300 ms
Campo magnetico continuoB5 mT
Campo magnetico alternatoB5 mT
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd854 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPBT/metallo
Superficie anteriorePBT
Parte inferiore della scatolaPBT
Grado di protezioneIP68
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza84 mm
Lunghezza84 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.