Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCB40-FP-Z2-P1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 40 mm allineato
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCB40-FP-Z2-P1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn40 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 32,4 mm
Distanza comando realesr36 ... 44 mm tipico 40 mm
Fattore di riduzione rAl 0,35
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V
Frequenza di commutazionef0 ... 50 Hz
IsteresiH0 ... 20 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 6 V
Corrente di esercizioIL2 ... 200 mA
Corrente residuaIr0,4 ... 1 mA tipico 0,6 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 300 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Informazioni per il collegamentoSul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale.
coppia di serraggio 1,2 Nm + 10%
Sezione filofino a 2,5 mm2
Sezione trasversale centrale minimasenza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2
Sezione trasversale centrale massimasenza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Parte inferiore della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza84 mm
Lunghezza84 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.