Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

K-LA04 Auxiliary Lens

Auxiliary lens, focusing lens, light spot size approx. 0.7 mm at 10 mm, M4 thread

Panoramica dei principali vantaggi

  • Focusing lens
  • Thread M4
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di K-LA04

Diameter of the light spotapprox. 0.7 mm at 10 mm
Ambient temperature-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
Materialplastic
Massapprox. 1 g
Note generali