Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB20-L2-Z4-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 20 mm allineato
  • Testina del sensore convertibile e girevole
  • 2 filli DC
  • Chiusura per montaggio rapido
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NBB20-L2-Z4-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn20 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 16,2 mm
Distanza comando realesr18 ... 22 mm
Fattore di riduzione rAl 0,33
Fattore di riduzione rCu0,31
Fattore di riduzione r1.4301 0,74
Fattore di riduzione rMs 0,41
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB3,8 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 30 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3,8 V
Caduta di tensione nel caso di IL
Caduta di tensione IL = 100 mA, elemento di commutazione OnUd... 3,8 V
Corrente di esercizioIL2 ... 100 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPA
Superficie anteriorePA
Grado di protezioneIP69K
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso142 g
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza67 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.