Seleziona il tuo paese
NCB50-FP-Z2-P1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 50 mm allineato
- 2 filli DC









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NCB50-FP-Z2-P1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 50 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 40,5 mm |
| Distanza comando reale | sr | 45 ... 55 mm tipico |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 60 V DC | |||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 80 Hz | |||
| Isteresi | H | 0 ... 20 % tipico 5 % | |||
| Protezione da scambio di polarità | tolleranza | ||||
| Protezione da cortocircuito | a fasi | ||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3,8 V | |||
| Caduta di tensione nel caso di IL | |||||
| |||||
| Corrente di esercizio | IL | 2 ... 200 mA | |||
| Corrente di esercizio minima | Im | 2 mA | |||
| Corrente residua | Ir | ≤ 0,6 mA | |||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 300 ms | |||
| Display stato elettrico | LED, giallo | ||||
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite | ||||||||||
| Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% | ||||||||||
| Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | ||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | ||||||||||
| Parte inferiore della scatola | PBT | ||||||||||
| Grado di protezione | IP68 | ||||||||||
| Classe di protezione | II | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.