Seleziona il tuo paese
NJ10-30GK50-E2-5M Sensore di prossimità
Sensore di prossimità induttivo






Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NJ10-30GK50-E2-5M
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 10 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Distanza comando reale | sr | 9 ... 11 mm tipico 10 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,22 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,19 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,66 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,33 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 60 V | |||||||||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 800 Hz | |||||||||||||||
| Isteresi | H | 1 ... 15 tipico 5 % | |||||||||||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | ||||||||||||||||
| Protezione da cortocircuito | a fasi | ||||||||||||||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2,8 V | |||||||||||||||
| Caduta di tensione nel caso di IL | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA | |||||||||||||||
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA | |||||||||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 9 mA | |||||||||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 50 ms | |||||||||||||||
| Display stato elettrico | - | ||||||||||||||||
| Norme | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Sezione filo | 0,75 mm2 | |||||||
| Materiale della scatola | PBT | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP68 | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.