Seleziona il tuo paese
MLV41-54-G/25/115/123/136 Retroreflective Sensor
Robust retroreflective sensor for glass detection, compact housing design, 5.2 m detection range, red light, light on, 2 push-pull outputs, fixed cable
Panoramica dei principali vantaggi
- Rugged series in corrosion-resistant metal housing
- Reliable recognition of reflective objects and clear glass
- Two machines in one: clear object detection or reflection operating mode with long range
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH