Seleziona il tuo paese
KFD2-SR2-2.W.SM Rotation Speed Monitor
Standstill and rotational direction monitor
Panoramica dei principali vantaggi
- 2-channel signal conditioner
- 24 V DC supply
- PNP/push-pull, dry contacts or NAMUR inputs
- Selectable frequency trip values
- 2 relay contact outputs
- Start-up override
- Selectable mode of operation
- Without line fault detection
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL